Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- LM.12749/710
- EC.12694.S02 H106
- Mutter
- Dichtung "spi"
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Breite 1 | 15 mm |
| Innendurchmesser 1 | 21 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 0,41 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 45 mm |