Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GB35078S01
- Sicherungsring
- Schraube
- Mutter
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | GB |
| Breite 1 | 38 mm |
| Innendurchmesser 1 | 43 mm |
| Weight | 1,092 kg |
| Fitting position | Train avant |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Drehwinkel | 90 ° |
| Drehmoment 1 | 150 N-m |