• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R154.52 - SNR

R154.52

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXMGB
Fitting positionAvant gauche
Weight1,621 kg
Anzahl der Bohrlöcher4
With integrated sensor ring1
Drehmoment 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)62 mm
External diameter 2 (wheel)116 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen, Audi6E0407621C

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA2A202/2001 => 07/2005--VolkswagenLUPOLUPO04/1999 => 06/2005--