Referenz R154.72
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Schraube (x4)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innendurchmesser 1 | 34 mm |
Aussendurchmesser 2 | 97 mm |
Breite 1 | 107 mm |
Aussendurchmesser 1 | 161 mm |
Lagertyp | HFC |
Weight | 6,2 kg |