Zurück

R155.05 - SNR

R155.05

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - EC.10059 - GOU - JNT - BDV
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN

Aussendurchmesser 1 40 mm
Aussendurchmesser 2 47 mm
Innendurchmesser 1 17 mm
Innendurchmesser 2 22 mm
Breite 1 13 mm
Breite 2 20 mm
Gewicht 0,255 kg
Lagertyp EC

 

Hersteller
Referenz
RENAULT 0857615500 RENAULT 7701460640 RENAULT 7703090182

 

Marke
Model
Generation
Datum
Position
Einsetzung
RENAULT R4 R4 08/1962 => 05/1986 links / rechts HINTEN RENAULT R5 R5 12/1971 => 05/1984 links / rechts HINTEN RENAULT R6 R6 09/1968 => 03/1980 links / rechts HINTEN RENAULT R8 R8 (113) 06/1965 => 11/1972 links / rechts VORNE RENAULT R8 R8 Gordini 06/1965 => 11/1972 links / rechts VORNE