• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.119 - SNR

R155.119

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Deckel
  • Stift/splint
  • Schraube (x4)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
Breite 179 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight3,436 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlpineA110A110 => --AlpineALPINE A110ALPINE A110 II => 06/2022--NissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 06/2022--NissanQASHQAI II SUVQASHQAI II SUV => --NissanQASHQAI II VANQASHQAI II VAN => --NissanQashqaiQashqai => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 06/2022--RenaultKADJARKADJAR 2 => 06/2022--RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC IV => 06/2022--RenaultTALISMANTALISMAN => --