• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.123 - SNR

R155.123
Referenz R155.123

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB 41140 R00
  • Mutter
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With integrated sensor ring1
Weight0,745 kg
LagertypGB
Breite 137 mm
Aussendurchmesser 172 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault402104249RRenault402105733R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultARKANAARKANA => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III08/2005 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => 11/2020--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultCLIO VCLIO V => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultLODGYLODGY => --RenaultLOGANLOGAN => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I => --RenaultZOEZOE II => --