Radlagersätze

R155.19 - SNR

R155.19

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.12784.S03
  • Mutter
  • Deckel
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
Breite 137 mm
Innendurchmesser 125 mm
Weight0,53 kg
Fitting positionTrain avant
Drehmoment 1175 N-m
External diameter 1 (wheel)52 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7703090253Renault7703090313

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault19 - L538 PHASE II Saloon19 - L538 PHASE II Saloon => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault55 => --Renault99 => --RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultLODGYLODGY => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --