Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- R155.03 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 10R.30205.A
- EC.12073
- O-ring
- Dichtung "spi"
- Stift/splint
- Deckel
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Breite 1 | 16 mm |
| Innendurchmesser 1 | 25 mm |
| Weight | 0,35 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 47 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 20 mm |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| Lagertyp | EC |