Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XGB 40550 S03 P
- Mutter
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Breite 1 | 39 mm |
| Innendurchmesser 1 | 45 mm |
| Weight | 0,936 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 83 mm |