Referenz R155.42
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- TGB.12096.S45
- Deckel
- Mutter
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
With encoder with gear | 1 |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 30 |
Anzahl der Befestigungen | 5 |
Lagertyp | TGB |
Drehmoment 1 | 165 N-m |
Breite 1 | 54 mm |
Aussendurchmesser 1 | 133 mm |
Weight | 2,16 kg |