Referenz R155.61
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XGB.40492.S01.P
- Sicherungsring
- Mutter
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 1,08 kg |
| Lagertyp | GB |
| Innendurchmesser 1 | 40 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 84 mm |
| Breite 1 | 39 mm |
| Drehmoment 1 | 280 N-m |
| Fitting position | Avant gauche |