R155.78 - SNR
Radlagersätze
Neu
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC.41288.S04
- Deckel
- Sicherungsring
- Mutter
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | FC |
| External diameter 1 (wheel) | 55 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Drehmoment 1 | 220 N-m |
| Width 1 (wheel) | 48 mm |
| Weight | 0,692 kg |