• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.80 - SNR

R155.80
Referenz R155.80

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB.41371.R00
  • Sicherungsring
  • Sensorträger
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXGB
With integrated sensor ring1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,756 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzDacia, Renault6001547686Renault8660001996

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaLOGANLOGAN09/2006 => 03/2007--DaciaLOGANLOGAN I => 10/2010--RenaultLODGYLODGY => 03/2007--RenaultLOGANLOGAN08/2004 => 03/2007--RenaultLOGAN ILOGAN I => 03/2007--RenaultSANDEROSANDERO I => 03/2007--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => 03/2007--