• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.87 - SNR

R155.87
Referenz R155.87

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB44507R02
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXGB
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Weight0,94 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzDacia, Renault402107049RRenault, Dacia402108022RRenault, Dacia402108142R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaDOKKERDOKKER11/2017 => 09/2019--DaciaDOKKERDOKKER 111/2017 => 09/2019--DaciaDOKKERDOKKER 211/2017 => 09/2019--DaciaDUSTERDUSTER => --DaciaDUSTERDUSTER I11/2017 => 09/2019--DaciaDUSTERDUSTER II11/2017 => --DaciaLODGYLODGY11/2017 => 09/2019--DaciaLODGYLODGY 111/2017 => 09/2019--DaciaLODGYLODGY 211/2017 => --DaciaSANDEROSANDERO II11/2017 => 09/2019--RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIO VCLIO V => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultFLUENCEFLUENCE => --RenaultFLUENCEFLUENCE 111/2017 => 09/2019--RenaultFLUENCEFLUENCE 211/2017 => 09/2019--RenaultGRANDGRAND11/2017 => 09/2019--RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSCENICSCENIC11/2017 => 09/2019--RenaultSCENICSCENIC III05/2009 => 09/2019--