• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.92 - SNR

R155.92
Referenz R155.92

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB 40550 S03 P
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
External diameter 1 (wheel)83 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Weight0,97 kg
Width 1 (wheel)39 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault402101877R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--