• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R157.23 - SNR

R157.23

R157.23 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R157.19 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB.12399.R07
  • Mutter (x4)
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
External diameter 1 (wheel)75 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Drehmoment 1180 N-m
Weight0,925 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzSkoda, Volkswagen, Audi4B0498625Audi, Volkswagen8D0498625

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudi8080 IV => --AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I => --AudiA6A604/1997 => 04/2001--AudiA6A6 II03/1997 => 04/2001--SkodaSUPERBSUPERB I => --VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --