Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- BGB 40536 R02
- Schraube (x5)
- Diverse elemente
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | BGB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Breite 1 | 40 mm |
| Innendurchmesser 1 | 45 mm |
| Weight | 1,665 kg |
| Drehmoment 1 | 180 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| Anzahl der Bohrlöcher | 4 |