• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R157.31 - SNR

R157.31
Referenz R157.31

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XTGB35197S01
  • Deckel
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher5
LagertypTGB
With integrated sensor ring1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)63 mm
Weight1,717 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen6QD501611

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA1A1 I => --AudiA1 SportbackA1 Sportback => --AudiA2A2 => --SeatCORDOBACORDOBA03/2003 => 10/2009--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA03/2003 => 12/2016--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 12/2016--SkodaFABIAFABIA => --SkodaFABIAFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaFABIAFABIA III => --VolkswagenFOXFOX10/2004 => 10/2011--VolkswagenFOX HatchbackFOX Hatchback => --VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPOLO PLAYAPOLO PLAYA => --VolkswagenPOLO VPOLO V => --VolkswagenPOLO V SaloonPOLO V Saloon => --VolkswagenPoloPolo => --