• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R157.42 - SNR

R157.42

R157.42 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube (x4)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
External diameter 1 (wheel)152 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)70 mm
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,722 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi4F0598611A

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA6A6 II03/2004 => 04/2006--AudiA6A6 III => --