• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R157.49 - SNR

R157.49

R157.49 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher5
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)66 mm
External diameter 2 (wheel)120 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight1,901 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzSkoda, Volkswagen6Q0407621ABSkoda, Volkswagen6Q0407621BK

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFoxFox => --VolkswagenPoloPOLO IV12/2001 => 10/2009--VolkswagenPoloPolo => --