• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R157.52 - SNR

R157.52
Referenz R157.52

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XBGB43426R04
  • Schraube (x5)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 140 mm
Innendurchmesser 161 mm
LagertypBGB
Aussendurchmesser 1101 mm
Weight2,063 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA4A4 => --AudiA4A4 IV => --AudiA5A5 => --AudiA5 ConvertibleA5 Convertible => --AudiA5A5 II => --AudiA6A6 => --AudiA6 C8A6 C8 => --AudiA6A6 V => --AudiA7A7 => --AudiA7A7 II => --AudiA8A8 => --AudiA8A8 IV => --AudiQ5Q5 => --AudiQ5Q5 I04/2016 => --AudiQ5Q5 II => --AudiQ7Q7 => --AudiQ7Q7 II => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => --