• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R157.53 - SNR

R157.53
Referenz R157.53

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube (x5)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With integrated sensor ring1
Breite 142 mm
Aussendurchmesser 1112 mm
LagertypBGB
Innendurchmesser 161 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,11 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi4M0407625CVolkswagen, Audi4M0407625DVolkswagen, Audi4M0407625F

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiE-TRONE-TRON08/2018 => --AudiQ7Q7 II => --AudiQ8Q801/2018 => --AudiQ8Q8 1 => --AudiQ8Q8 201/2018 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => --