Zurück

R158.09 - SNR

R158.09

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - ECR - RLT
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN

Aussendurchmesser 1 117 mm
Innendurchmesser 1 30 mm
Breite 1 61 mm
Anzahl der Befestigungen 4
Gewicht 1,655 kg
Ohne ASB-Encoder Sans codeur
Lagertyp TGB

 

Hersteller
Referenz

 

Marke
Model
Generation
Datum
Position
Einsetzung
AUTOBIANCHI A112 A112 09/1969 => 08/1976 links / rechts HINTEN FIAT 127 127 02/1971 => 11/1986 links / rechts HINTEN FIAT 128 128 02/1969 => 07/1981 links / rechts HINTEN