• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R158.21 - SNR

R158.21

R158.21 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel
  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter
  • Unterlegscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher4
LagertypTGB
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)116 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)61 mm
Weight1,89 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzAlfa Romeo, Fiat, Lancia0046425959Lancia, Fiat60809721

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo145145 101/1993 => 11/1996--Alfa Romeo146146 101/1993 => 11/1996--Alfa Romeo146146 201/1993 => 11/1996--Alfa Romeo15515501/1993 => --Fiat12712701/1993 => --FiatALBEAALBEA01/1993 => --FiatCOUPECOUPE01/1993 => 08/2000--FiatLineaLinea01/1993 => --FiatMAREAMAREA01/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA01/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 101/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 201/1993 => --FiatPalioPalio01/1993 => --FiatPalio WeekendPalio Weekend01/1993 => --FiatREGATAREGATA01/1993 => --FiatREGATAREGATA I01/1993 => --FiatSienaSiena01/1993 => --FiatTempraTEMPRA 101/1993 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 201/1993 => 07/1996--FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra01/1993 => --FiatTipoTipo01/1993 => --LanciaDEDRADEDRA01/1993 => --LanciaDELTADELTA01/1993 => 07/1999--LanciaDELTADELTA II01/1993 => --