Referenz R158.43
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XGB.40706.R00
- Sicherungsring
- Mutter
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 0,765 kg |
Lagertyp | GB |
Breite 1 | 37 mm |
Aussendurchmesser 1 | 72 mm |
Innendurchmesser 1 | 36 mm |
Drehmoment 1 | 280 N-m |
Fitting position | Avant gauche |