Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XGB.12955.S04.P
- Mutter
- Sicherungsring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | XGB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 41 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 0,878 kg |
OE Equivalents
Lancia, Alfa Romeo, Fiat0046512972Alfa Romeo0060815378Alfa Romeo0060815903Lancia, Fiat, Alfa Romeo0071714462Fiat, Lancia, Alfa Romeo46783975Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 202/1999 => 05/2001--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003--Alfa RomeoGTVGTV III => --Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II => --FiatBravoBRAVO I => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMarea - 1852401 SaloonMarea - 1852401 Saloon => --FiatMarea - 1852461 SaloonMarea - 1852461 Saloon => --FiatMarea S.W./Weekend - 1857400 EstateMarea S.W./Weekend - 1857400 Estate => --FiatMarea S.W./Weekend - 1859460 EstateMarea S.W./Weekend - 1859460 Estate => --LanciaKAPPAKAPPA => --LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--