• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R158.46 - SNR

R158.46
Referenz R158.46

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XTGB.40490.P
  • Unterlegscheibe
  • Mutter
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With integrated sensor ring1
Weight1,665 kg
Anzahl der Befestigungen4
Innendurchmesser 130 mm
LagertypTGB
Anzahl der Pole Encoder48
Drehmoment 1280 N-m
Aussendurchmesser 1117 mm
Breite 161 mm
Fitting positionArrière gauche

OE Equivalents

HerstellerReferenzAlfa Romeo0060816007Lancia, Fiat, Alfa Romeo0071737189Peugeot, Opel, Citroen374898Fiat71714463Lancia, Fiat71714471Fiat71737614

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001--Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001--Alfa Romeo146146 209/1995 => 05/2001--Alfa RomeoMITOMITO06/2015 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 2 => --ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --CitroenNEMONEMO11/2007 => --Fiat50050005/2016 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II07/2008 => --Fiat500500 II => --Fiat500500 III => --FiatALBEAALBEA => --FiatBARCHETTABARCHETTA08/2000 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVOBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatFIORINOFIORINO => --FiatFIORINOFIORINO III => --FiatIDEAIDEA 1 => --FiatIDEAIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLINEALINEA => --FiatMAREAMAREA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 2 => --FiatPALIOPALIO => --FiatPALIOPALIO 102/2001 => 08/2002--FiatPALIOPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPALIO WeekendPALIO Weekend => --FiatPANDAPANDA08/2012 => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III => --FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 10/2010--FiatQUBOQUBO => --FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSIENASIENA => --FiatSTILOSTILO => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV => --LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => --