• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R159.08 - SNR

R159.08

R159.08 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Dichtung "spi" (x2)
  • Mutter
  • Unterlegscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
External diameter 1 (wheel)58 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)15 mm
Weight0,415 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel, Talbot, Peugeot374809

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA III07/2007 => 09/2010--OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot504504 => --Peugeot505505 => --Peugeot505505 104/1979 => 10/1990--Peugeot505505 204/1979 => 10/1990--Peugeot60460402/1976 => 11/1986--TalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983--VauxhallASTRAASTRA V => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --