Referenz R159.19
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC.12025.S09
- Mutter
- Deckel
- Unterlegscheibe
- Sicherungsring
- Dichtung "spi"
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Drehmoment 1 | 185 N-m |
| Weight | 0,485 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3730.21Dacia6001539074Citroen95496453Citroen95608940Citroen95654078Automotive Compatibility
CITROËN (DF-PSA)ELYSEE HatchbackELYSEE Hatchback => 12/1998--CITROËN (DF-PSA)ELYSEE SaloonELYSEE Saloon => 12/1998--CitroenAXAX04/1991 => 12/1998--CitroenAXAX 1 => 12/1998--CitroenAXAX 2 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 1 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 2 => 11/2003--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXSARAXSARA => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 1 => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 08/1998--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => 12/1998--CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => 12/1998--CitroenZXZX => 12/1998--CitroenZXZX 1 => 12/1998--CitroenZXZX 2 => 12/1998--CitroenZX Hatchback VanZX Hatchback Van => 12/1998--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 12/1998--DaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--DaciaSUPERNOVASUPERNOVA06/2000 => 02/2003--Peugeot106106 1 => 12/1998--Peugeot106106 2 => 12/1998--Peugeot205205 => 12/1998--Peugeot205205 1 => 12/1998--Peugeot205205 2 => 12/1998--Peugeot206206 => 12/1998--Peugeot306306 => --Peugeot306306 1 => 12/1998--Peugeot306306 2 => 12/1998--Peugeot306 Break306 Break => 12/1998--Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => 12/1998--Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => 12/1998--Peugeot30930908/1985 => 12/1998--Peugeot309309 1 => 12/1998--Peugeot309309 2 => 12/1998--