• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R159.36 - SNR

R159.36
Referenz R159.36

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • TGB.40175.S09
  • Unterlegscheibe
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,92 kg
With encoder with gear1
Anzahl der Befestigungen4
LagertypTGB
Anzahl der Pole Encoder29
Innendurchmesser 132 mm
Breite 159 mm
Aussendurchmesser 1129 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot3701-66

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelINSIGNIAINSIGNIA I04/2014 => 08/2015--Peugeot40640609/1995 => 03/2003--Peugeot406406 1 => --Peugeot406406 209/1995 => 02/1999--