• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R159.39 - SNR

R159.39
Referenz R159.39

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • TGB.40917.S03
  • Unterlegscheibe (x2)
  • Mutter
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With encoder with gear1
Weight2,085 kg
Anzahl der Befestigungen4
Innendurchmesser 124 mm
LagertypTGB
Breite 165 mm
Anzahl der Pole Encoder48
Aussendurchmesser 1129 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 05/2017--Peugeot20620603/1999 => 08/2002--