Radlagersätze

R159.43 - SNR

R159.43

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • TGB.40175.S06
  • Deckel
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 159 mm
Innendurchmesser 132 mm
Weight1,955 kg
External diameter 1 (wheel)129 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Anzahl der Bohrlöcher4
With encoder with gear1
Drehmoment 1250 N-m
Fitting positionTrain arrière

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXSARAXSARA => 08/2003--CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenXantiaXantia08/1999 => 04/2002--CitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --OpelAstraASTRA IV => 08/2003--OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017--Peugeot406406 => --Peugeot406406 1 => --Peugeot406406 203/1999 => 03/2004--PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => --PeugeotPartnerPARTNER I => --PeugeotPartnerPARTNER II10/2002 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => --PeugeotPartnerPartner => --VauxhallASTRAASTRA VI => 08/2003--VauxhallMERIVAMERIVA II => --VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008--