• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R159.70 - SNR

R159.70
Referenz R159.70

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XMGB 44426 R01
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)129 mm
Width 1 (wheel)108 mm
Weight3,63 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenJUMPYJUMPY => --CitroenJUMPYJUMPY III => --OpelVIVAROVIVARO III02/2019 => --OpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE02/2019 => --PeugeotEXPERTEXPERT III02/2016 => --ToyotaPROACEPROACE06/2016 => --ToyotaPROACEPROACE II => --VauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => --VauxhallZAFIRA LIFE VIVARO LIFEZAFIRA LIFE VIVARO LIFE02/2019 => --