Referenz R160.34
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 3,68 kg |
Number of fixings wheel side | 4 |
Number of fixings hub side | 5 |
Lagertyp | HGB |
Drehmoment 1 | 65 N-m |
Aussendurchmesser 1 | 135 mm |
Breite 1 | 81 mm |