• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R162.51 - SNR

R162.51
Referenz R162.51

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren (x2)
  • Schraube (x4)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)137 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Drehmoment 156 N-m
Weight3,078 kg
Number of fixings hub side4
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMiniMiniMINI I => 10/2006--MiniMiniMini04/2003 => 10/2006--