Radlagersätze

R165.37 - SNR

R165.37

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypMGB
Breite 137 mm
Fitting positionTrain avant
With integrated sensor ring1
Width 2 (wheel)92 mm
Anzahl der Bohrlöcher5
External diameter 1 (wheel)78 mm
External diameter 2 (wheel)131 mm
Drehmoment 135 N-m
Drehwinkel90 °
Weight2,858 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolvo30714730Volvo30736653Volvo31212698

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungVOLVO (CHANGAN)S40S40 => --VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 2 => --VolvoC30-32-35C30-32-3511/2010 => 11/2013--VolvoC70C70 II => --VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 => --VolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 2 => --