• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R165.44 - SNR

R165.44
Referenz R165.44

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Innendurchmesser 1139 mm
Breite 176 mm
LagertypHGB
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm
Weight3,978 kg
Fitting positionAvant gauche

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungVolvo800 SERIES800 SERIES05/1992 => 11/1996--Volvo850850 105/1991 => 11/1996--Volvo850850 205/1991 => 11/1996--VolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I => --VolvoS70S70 => --VolvoV70V7011/1995 => 02/2000--VolvoV70V70 I => --