R166.07 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC.12025.S09
- Diverse elemente
- Mutter
- Unterlegscheibe
- Deckel
- Dichtung "spi"
- Encoder
- Sicherungsring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,535 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3730.21Automotive Compatibility
CitroenC2C208/2003 => 03/2005--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3C3 => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010--CitroenNEMONEMO11/2007 => 11/2010--CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot206206 => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 2 => --Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 11/2010--