• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R166.29 - SNR

R166.29

R166.29 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • TGB.40175.S08
  • Mutter
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher4
LagertypTGB
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)29
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)129 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)59 mm
Weight2,02 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBerlingoBERLINGO I12/1998 => 04/2008--CitroenBerlingoBerlingo12/1998 => 09/2004--CitroenXSARAXSARA12/1998 => 09/2004--CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO12/1998 => 09/2004--OpelAstraASTRA IV12/1998 => 09/2004--OpelCASCADACASCADA12/1998 => 09/2004--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 09/2004--PeugeotPartnerPARTNER I12/1998 => 04/2008--PeugeotPartnerPARTNER II12/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV12/1998 => 09/2004--PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV12/1998 => 09/2004--PeugeotPartnerPartner12/1998 => 09/2004--VauxhallASTRAASTRA VI12/1998 => 09/2004--VauxhallCASCADACASCADA12/1998 => 09/2004--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 09/2004--VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008--