• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R166.30 - SNR

R166.30
Referenz R166.30

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • TGB.40540.S05
  • Unterlegscheibe (x2)
  • Deckel
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With encoder with gear1
Weight1,99 kg
Anzahl der Befestigungen4
Innendurchmesser 124 mm
LagertypTGB
Anzahl der Pole Encoder29
Breite 159 mm
Aussendurchmesser 1129 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Opel, Citroen374838

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 202/1998 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017--Peugeot306306 => --Peugeot306306 108/1998 => 01/2002--Peugeot306306 208/1998 => --VauxhallMERIVAMERIVA II06/2012 => 09/2013--