Referenz R168.30
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Sicherungsring (x2)
- Dichtung "spi" (x2)
- Unterlegscheibe
- Stift/splint
- Lager für klimakompressoren
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Lagertyp | GB |
Breite 1 | 33 mm |
Innendurchmesser 1 | 38 mm |
Aussendurchmesser 1 | 74 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 0,758 kg |