• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R168.74 - SNR

R168.74

R168.74 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R155.96 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • HUB096T-17
  • Stift/splint

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight3,41 kg
External diameter 1 (wheel)148 mm
Internal diameter n°1 (wheel)24 mm
Width 1 (wheel)95 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan43202-JG200Nissan43202-JG29ARenault43202JY30A

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanJUKEJUKE I06/2010 => 08/2015--NissanJUKEJuke => --NissanLafesta WNY18 2004/08->2012/10Lafesta WNY18 2004/08->2012/10 => --NissanQashqaiQASHQAI I => --NissanQASHQAI II SUVQASHQAI II SUV => --NissanQashqaiQASHQAI III09/2014 => --NissanQashqaiQashqai => --NissanSerena C26 2010/11->2016/07Serena C26 2010/11->2016/0709/2014 => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --RenaultKoleosKoleos => --