R169.19 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Stift/splint
- Sicherungsring
- Dichtungssatz
- Lager für klimakompressoren
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 68 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 35 mm |
| Width 1 (wheel) | 30 mm |
| Width 2 (wheel) | 33 mm |
| Weight | 0,6 kg |