Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R169.20 - SNR

R169.20
Referenz R169.20

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • O-ring
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher4
LagertypBGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm
External diameter 2 (wheel)111 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)52 mm
Weight1,144 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota42450-20050Toyota42450-20051

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAVENSISAVENSIS07/1999 => 05/2000--ToyotaAVENSISAVENSIS I => --ToyotaCARINA E VICARINA E VI => --ToyotaCARINA E VI SaloonCARINA E VI Saloon => --ToyotaCarinaCARINA III_VI => --ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCarinaCarina10/1994 => 09/1997--ToyotaCelicaCelica07/1994 => 06/1999--