• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R169.22 - SNR

R169.22

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Dichtung "spi"
  • Mutter
  • Sicherungsring
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Fitting positionAvant gauche
Weight1 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzLexus90363-32035

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungLexusISIS I02/1999 => 06/2005--ToyotaALTEZZAALTEZZA => --ToyotaCRESTACRESTA => --ToyotaCressidaCressida07/1988 => 07/1990--ToyotaCrownCrown => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaPROGRESPROGRES => --ToyotaRoyalRoyal => --