
Referenz R169.52
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Dichtung "spi"
- Sicherungsring
- Lager für klimakompressoren
- Mutter
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 1,06 kg |
Lagertyp | GB |
Innendurchmesser 1 | 35 mm |
Breite 1 | 42 mm |
Aussendurchmesser 1 | 77 mm |