R169.62 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Sicherungsring
- Mutter
- Lager für klimakompressoren
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
| Weight | 1,1 kg |
OE Equivalents
Toyota9008036193Toyota90363-W0001Toyota, Lexus90369-45003Toyota90369-45005Automotive Compatibility
LexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX II => --ToyotaALPHARD IALPHARD I => --ToyotaAURIONAURION => --ToyotaAVENSISAVENSIS II03/2005 => 10/2008--ToyotaAlphardAlphard => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY IV06/2003 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA II01/2004 => 01/2009--ToyotaCamryCamry => --ToyotaHIGHLANDER / KLUGERHIGHLANDER / KLUGER => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --ToyotaSiennaSienna => --