Radlagersätze

R169.71 - SNR

R169.71

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With integrated sensor ring1
LagertypXHGB
Breite 176 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)139 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,451 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota43550-02080Toyota43550-42020

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => --ToyotaAVENSISAVENSIS III => --ToyotaAVENSIS SaloonAVENSIS Saloon => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 01/2010--ToyotaMIRAIMIRAI I09/2014 => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --