Radlagersätze

R169.95 - SNR

R169.95

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Fitting positionTrain arrière
Breite 160 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)152 mm
Weight3,718 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungLexusNXNX => --LexusNXNX I => --ToyotaMARK X ZIO IMARK X ZIO I => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III11/2008 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaZELAS CoupeZELAS Coupe => --